我们能否通过DLT645协议设置和获取多速率参数...对吗?
我当时正在搜索描述TI emeter中使用的DLT645全帧格式的文档。 用于设置和获取多速率 参数的任何PC软件。 已可用于校准的参数不允许设置多速率 参数。如果有PC软件或说明完整帧格式的文档,对于以下命令,将会很好。
HOST_CMD_GET_METER_CONFIGURATION
HOST_CMD_SET_METER_Consumption
HOST_CMD_SET_RTC
HOST_CMD_GET_RTC
host_cmd_align_and_calibration_factors
HOST_CMD_SET_PASSWORD
HOST_CMD_GET_READS_PHASE 1
HOST_CMD_GET_READS_PHASE _2
HOST_CMD_GET_READS_PHASE _3
HOST_CMD_GET_READS_NEUTRAL
HOST_CMD_ERASE_FLASH_SEGMENT
HOST_CMD_SET_FLASH_POINTER
HOST_CMD_FLASH_download
HOST_CMD_FLASH_UPLOAD
HOST_CMD_ZAP_MEMORY_AREA
HOST_CMD_SUMCHECK_MEMORY
HOST_CMD_GET_RAW_ACTIVE_POWER_PHASE _1
HOST_CMD_GET_RAW_ACTIVE_POWER_PHASE _2
HOST_CMD_GET_RAW_ACTIVE_POWER_PHASE _3
HOST_CMD_GET_RAW_REACTIVE电源相位_1
HOST_CMD_GET_RAW_REACTIVE电源相位_2
HOST_CMD_GET_RAW_REACTIVE电源相位_3
HOST_CMD_GET_RAW_ACTIVE_POWER_NEUTRAL
HOST_CMD_GET_RAW_REACTIVE _POWER_NEUTRAL
HOST_CMD_CHECK_RTC_ERROR
HOST_CMD_RTC_CORRECTION
HOST_CMD_MULTIRAY_SET_PARAMETERS
HOST_CMD_MULTIRAY_GET_PARAMETERS
Host_CMD_Multirate_Clear_usage
HOST_CMD_MULTIRAY_GET_USAGE
提前感谢
Praveen