主题中讨论的其他部件: MSP-FET
您好,
我正在尝试通过 JTAG从命令行闪存MSP430F427,最后我得到了Exit 16和Error: Unknown Device。
我是否使用了错误的参数或它是闪烁错误? (顺便说一下,CCS6,IAR 闪存工作正常)。
完整日志:
主页:~/MSPFlasher_JTAG.16$ sudo ./MSP430Flasher -n 1.3 430F427 -w 1p_max_gp_21.0416万.txt -m -v -z [VCC]
*--- /|------------------ *
* /|_ *
* /_ / MSP Flasher 1.3 v 16 *
* |/ *
*--- |/------------------ *
*
*评估触发器...完成
*检查可用的FET调试器:
*找到USB FET @ ttyACM0 <-已选择
*正在初始化接口@ ttyACM0...完成
*检查固件兼容性:
* FET固件是最新版本。
*正在读取固件版本...完成
*将VCC设置为3000 mV...完成
*正在访问设备...
# Exit (退出):16
#错误:未知设备
*正在开始执行目标代码...已完成
*正在断开与设备的连接...已完成
*
*----------------------------------
*驱动 程序:关闭(内部错误)
*----------------------------------
此致,
Ugra