各位专家,您好!
我们正在尝试使用流量和温度校准仪表,并按照我们获得的文档中的说明进行操作

我们处于测试阶段,因此上面的图仅用于3米未来,我们将使用至少20个以上的温度和流量,我们还具有单独的二次方。

仪表1

仪表#2

仪表#3

值。
问题是当我们尝试使用函数 USS_computeTemperature (config,&fixedResults) 来估计温度时,我们得到 的值低于-60°C

日期,->校准流量(l/s),非校准流量(l/s),估计温度(°C),代码错误。
作为参考,参考仪表显示6 °C时的0.630 l /秒
仪表的尺寸为:
管径(2*r):1/2 ''
反光镜间距(L):6.505 cm

有什么建议?