主题中讨论的其他器件: Energia
您好!
我有一段时间没有使用 MSP430…… 过去我有一个完全相同的问题、但我只是看了
回复和链接不再有效、因此以下是几个问题:
1.是否仍有样片计划、就像过去一样、每项功能都独立于
在小型单页程序中还有其他所有内容吗? 他们被命名为 slac***.zip。
我想为 MSP430FR5994获取一个、如果可能、还想获取指向所有存储库的指针
存储的数据。
2.我已经尝试过名为 Energia 的全新 Arduino 工具。 我尝试在苹果 M1上运行它、但看起来不是这样
工作。 所发生的情况是显示了 GUI、但加载程序时会出现错误、如图所示
以下内容。 首先、Energia 是否可在 Apple M1上工作?
谢谢、
Pascal
applications/energia.app/Contents/java/hardware/energia/msp430/cores/msp430/atof.c:在函数"atof"中:
/Applications/Energia。app/Contents/java/hardware/energia/msp430/cores/msp430/atof.c:71:9:警告:浮动常量超出"双"范围[-Woverflow]
sketch 使用514字节(0%)的程序存储空间。 最大为262144字节。
全局变量使用20字节(0%)的动态存储器、为局部变量保留4076字节。 最大为4096字节。
java.io.IOException:无法运行程序“{runtime.tools.dslite-9.2.0.1793-E1.path}/DebugServer/bin/DSLite”:error=2,没有此类文件或目录
在 java.lang.ProcessBuilder.start(ProcessBuilder.java:1048)
在 java.lang.Runtime.exec(Runtime.java:620)
在 java.lang.Runtime.exec(Runtime.java:485)
在 processing.app.averes.ProcessUtils.exec (ProcessUtils.java:11)
在 cc.Arduino.packages.Uploader.executeUploadCommand (Uploader.Java:129)
cc.arduino.packages.uploaders.SerialUploader.runCommand(SerialUploader.java:383)
在 cc.Arduino.packages/uploader.SerialUploader.uploadUsingPreferences (SerialUploader.Java:197)
在 cc.Arduino.UploaderUtils.upload (UploaderUtils.java:77)
在 processing.app.SketchController.upload (SketchController.Java:732)
在 processing.app.SketchController.exportApplet (SketchController.Java:703)
位于 processing.app.Editor$UploadHandler.run(Editor.java:2075)
java.lang.Thread.run(Thread.java:745)
原因:java.io.IOException:error=2,无此类文件或目录
在 java.lang.UNITXProcess.forkAndExec (本机方法)
网址为 java.lang.UNIXProcess。 (UNIXProcess.Java:247)
在 java.lang.ProcessImpl.start (ProcessImpl.java:134)
在 java.lang.ProcessBuilder.start(ProcessBuilder.java:1029)
(笑声) 11个以上
上传草图时出错