您好!
如何将交流电源频率的 EMDC 设置从50Hz 更改为60Hz
MSP4306779A 和 TI 电能测量设计中心版本1_30_00_00的项目中。
我们发现、当我们将交流电源频率设置从50Hz 更改为60Hz 时、精度有点不准确。
因此、我想确认下面的问题。
1) 1)如何更改 EMDC 设置以支持交流电源频率60 Hz?
2)我们的 EMDC 设置是否正确(仅更改交流电源频率和 IIR 最小/最大频率)?
3) 3)我们是否需要更改其他参数?
50Hz 项目设置:
EMDC 基本参数
采样频率(Hz):4096
过采样率(OSR):256
SMCLK 频率(Hz):25165824
交流电源频率(Hz):50
电压传感器数量:1.
电流传感器数量:2.
高级软件参数
每相启动电流(mA):14
总相位启动电流(mA):14
每 kWh 脉冲数:1000
脉冲持续时间:20
IIR 最低频率:49
IIR 最大频率:51
IIR 步长:101
60Hz 项目设置:
EMDC 基本参数
采样频率(Hz):4096
过采样率(OSR):256
SMCLK 频率(Hz):25165824
交流电源频率(Hz):60
电压传感器数量:1.
电流传感器数量:2.
高级软件参数
每相启动电流(mA):14
总相位启动电流(mA):14
每 kWh 脉冲数:1000
脉冲持续时间:20
IIR 最低频率:58
IIR 最大频率:62
IIR 步长:101
谢谢、
Vasu Khwanyuen