尊敬的先生/女士:
我计算来自 AUXVCC1引脚(引脚22)的 MCU 检测输入的电压误差。
根据计算、
VREF 1.5V 最小值为1.48V、最大值为1.52V
计算误差电压 ADC LSB、
max=(1.52/1023)*1000=1.486mV
min=(1.48/1023)*1000=1.447mV
在 AUXVCC1引脚上获得错误电压
Max=1.486mV * 3=4.457mV
最小值= 1.447mV * 3= 4.340mV
此计算仅在 TI 定义的自然通风温度下具有最大和最小参考电压的可变值。
您能不能提出建议。
IC 是否有另一个变量用于将此误差计算为-40 - 85C 或等温度、以包含此误差?
注意:我们的规格要求温度为-40C-70C、 并在85°C 时进行测试。