我正在尝试寻找一种解决方案、用于校准用于用例的超声波传感器。 我将在相对较大的温度范围(0°C 至60°C)下工作、并希望传感器具有1%或更高的精度。 我尝试使用 USS 的给定工具对其进行校准、但无法创建具有定义温度或流速的校准点。 我的观点各不相同、因此我认为校准将始终不令人满意、因为工具"VFR Flow + Temperature"会计算响应相同点 ID 的所有点的平均值。 在我的案例中、我认为这不是正确的方法。 我是对的吗?
那么、是否可以组合这两种测量工具? 我想拥有一个涉及温度的工具,但通过计算不同范围的线性函数,我可以使用我创建的所有测量值,就像工具„VFR Flow”一样进行计算。
谢谢、
Kathrin