主题中讨论的其他器件:Energia、 MSP-FET、 MSP-FET430UIF
下面是当我为器件通电并打开 Energia 时接收到的错误。
我无法将程序加载到板上。
Energia:1.6.10E18 (Windows 7)、电路板:"MSP-EXP430F5529LP"
sketch 使用6、582字节(5%)的程序存储空间。 最大为131、072字节。
全局变量使用284字节(3%)的动态存储器、为局部变量保留7、908字节。 最大为8、192字节。
DSLite 版本6.2.1.1595
失败:MSP430:初始化仿真器时出错:MSP-FET / eZ-FET 内核(通信层)更新失败
正在配置调试器(首次启动可能需要几分钟时间)...
正在初始化寄存器数据库...
正在初始化:MSP430
错误:MSP430:初始化仿真器时出错:MSP430调试接口(MSP-FET430UIF / MSP-FET / eZ-FET)需要固件更新。 单击"Update"按钮更新固件并启动调试会话(这可能需要几个更新步骤)。 更新期间请勿拔下接口插头。
正在更新固件
正在初始化引导加载程序...
正在编程新固件...
正在编程新固件...:75%
正在编程新固件...:84%
正在编程新固件...:91%
正在编程新固件...:100%
错误:MSP430:错误:MSP-FET / eZ-FET 内核(通信层)更新失败
错误:MSP430:错误:MSP-FET / eZ-FET 内核(通信层)更新失败
本报告将提供更多信息
"编译期间显示详细输出"
在文件->首选项中启用选项。
请提供建议
谢谢、
Roland