您好!
我会将 EVM430-I2040S 用于电源监控应用。 它具有0.5m Ω 的分流电阻、对于16A 的最大电流、功耗为0.128W (如 EVM430-I2040S 的数据表所示)。 如果我的应用中的电流接近30A、则功耗将小于1W (使用的电阻额定值)、但与评估套件数据表中指定的15A 限值相比、会产生大量热量。
那么、我应该使用另一个温度系数较低的分流电阻器、还是评估套件上提供的分流电阻器可以正常工作? 评估套件的最大电流限制是多少?
如何连接中性线和带电线? 我是否应该将这些导线直接导入 PCB 上的焊盘? 我已经了解了配置、但对导线的物理连接有点困惑。
此致、
Abhishek Grover。