您好!
我想使用 BGA 封装设计 MSP432、并希望以低成本设计 PCB。
焊盘中的微过孔和过孔非常昂贵、我需要以某种方式将线路从封装中取出。
在数据表中、BGA 焊盘 的直径应为0.25mm、我设计的所有 BGA 焊盘的直径为0.25mm。
为了增加小孔并降低 PCB 成本、我希望在焊盘之间布线并在 IC 外部使用正常的过孔。
因为只使用了几个球,所以不需要进行所有球路的路由。 我的想法是将一些 BGA 焊盘设为0.2mm、以便我可以以0.1mm 的宽度布线
并使用焊盘将间距布线到0.1mm。
我的问题是、我是否可以将我不使用的焊盘从0.25mm 减少到0.2mm?
最坏的情况是未使用的焊球不会与0.2mm 焊盘连接?
但其他 BGA 焊球是否会连接?