工具与软件:
P1REN |=位2;
P1DIR |=位3;
P1OUT |=位3;
//在 P1.2上启用中断
P1IE |= BIT2;//启用 P1.2上的中断
P1IES |= BIT2;//高电平到低电平转换时中断(下降沿)
P1IFG 并且=~BIT2;//清除 P1.1的任何挂起的中断标志
SYSCFG2 |= USCIB0RMP;/*要更改默认的 I2C0引脚、需要执行此操作*/
SYSCFG3 |= USCIB1RMP;/*要更改默认的 I2C1引脚、需要执行此操作*/
initClock4.12.4C() 16MHz;
initTimer();
start_watchdog ();
InitGPIO ();//Init GPIO
___ bis_SR_register (GIE);
printf ("故障类型:%d\r\n"、fault_type);
FAULT_TYPE = 0;
}
if (FAULT_TYPE == 2){
printf ("故障类型 :%d\r\n"、fault_type);
FAULT_TYPE = 0;
}
if (fault_type =1){
printf ("故障类型 :%d\r\n"、fault_type);
FAULT_TYPE = 0;
}
if (FAULT_TYPE > 3){
FAULT_TYPE = 0;
}