工具/软件:
我们最近购买了您的非隔离式直流转换器型号[PTN04050AAH]、用于航空电子设备应用。 在资质认证测试期间、我们观察到器件未满足以下性能条件:
1. 48 小时内测试@65°C、–5V@0.5A 和–12V@0.4A
2.振动前@ 8g 每个 5min(X、Y、Z 轴)
3.热循环–40°C 1 小时,+65 °C 1 小时,共 13 次循环
4.振动后@ 8g 每个 5min( X、Y、Z 轴)
5.在环境温度下进行 8 小时耐久性测试
6、整个 LRU 测试在环境温度下还需要 8 小时
鉴于此应用程序的重要性、我们希望您能立即协助确定根本原因并提供解决这些问题的指导。 如果有任何建议的配置更改、文档更新或诊断程序可以支持我们的工作、请告知我们。