主题中讨论的其他器件: CC2652P
您好、先生、
我们收到了客户的一个 RFQ、 并计划推荐 用于 BLE/Zigbee 应用的 TI CC2652R。
如果可以达到以下指定条件、请帮助确认。
BLE:
- 标准: 蓝牙芯规格5.0版
- 蓝牙: 1类发送器操作
- 频率范围: 2400MHz 至2480MHz
- 发射功率 : GFSK TX 功率 10dBm (最小值)/EDR TX 功率10dBm (最小值)
- 电源控制阶跃: 0.5dB
- 调制精度:-10至+10KHz
- 接收器灵敏度:GFSK、1Mbps -93dBm /π/4-DQPSK、2Mbps -95dBm / 8-DPSK、3Mbps -89dBm
- 接收器带外阻断性能: 776–915MHz -10dBm/1710 –1980MHz -25dBm/2000-2399MHz -30dBm/2498 –3000 MHz -30dBm/3000 –12750 MHz -20dBm
- 范围:150英尺(最小)
ZigBee:
- 标准: IEEE 802.15.4
- 频率范围: 2402MHz 至2480MHz
- 发射功率; +10dBm +/- 1dB
- 功率控制步长: 1dB
- 数据速率: 20kbps 至250kbps
- 接收器灵敏度: -97dBm
- 范围: 10至100米
此外、请告诉我们是否需要额外的电路/组件来满足该要求。
谢谢你。
Jeff