主题中讨论的其他器件: DLP-7970ABP
我们未通过我们通知机构的定制 TRF7970A 设计占用频率范围测试。 要求是99%的辐射功率必须在频带内、因此我们也不能仅仅降低功率。
测量结果:
|
其他 |
25.0 kHz |
|
左前 |
13.5475 MHz |
|
FH |
13.5725 MHz |
|
FC |
13.56 MHz |
和要求:
有意发射的工作频率范围应完全在频段内:
|
频段/频率 |
应用 |
|
13.553-13.567 MHz |
感应器件、通用 |
您知道这里可能会有什么问题吗?