主题中讨论的其他器件:LM43602、 LM43603、
工具与软件:
SYNC 引脚应连接至负 Vout (!) 而不是此处另一主题中所述的 GND、因为 GND 的作用实际上是负的。 提供3.3伏电压输出。 我们针对0.7A 输出电流提出了一种设计、但根据我的理解、当占空比约为60%时、输出电流被限制为1A *(1-0.6)= 0.4A。 但运行值将700mA 作为输出电流。 采用 lm43602或 LM43603的设计将允许所需的输出电流、而不是使用 LM43601。 但尝试使用 LM43603或 LM43602器件满足这些要求无法实现。
名称、值、类别、说明
相位测量、47.44 °、系统信息、波特图相位裕度
交叉频率、15.23kHz、系统信息、波特图交叉频率
低频率增益、80.62dB、系统信息、1Hz 增益
增益幅度、-3.82dB、系统信息、波特图增益裕度
VOUT、-15V、系统信息、工作输出电压
Cin Irms、802.49 mA、电容器、输入电容器 RMS 纹波电流
Cin Pd、643.99 μ F、电 µW、输入电容器功率耗散
COUT IRMS、801.91 mA、电容器、输出电容器 RMS 纹波电流
COUT Pd、459.33 μ F、电 µW、输出电容器功耗
占空比、56.64%、系统信息、占空比
效率94.8%、系统信息、稳态效率
频率、500 kHz、系统信息、开关频率
IC Tj、51.98 °C、IC、IC 结温
ICThetaJA、38.9 °C/W、IC、IC 结至环境热阻
L ipp、289.22 mA、电感器、峰峰值电感器纹波电流
L Pd、232.56mW、电感器、电感器功率耗散
IC、Pd、579.3mW、IC、IC 功率耗散
Pout、10.5 W、系统信息、总输出功率
IIN Avg、829.15 mA、IC、平均输入电流
模式、CCM、系统信息、导通模式
VOUT p-p、1.05mV、系统信息、峰峰值输出纹波电压
IC µW Pd、60 μ A、IC、IC IQ Pd
mm²、321 μ F、系统信息、BOM 组件的总封装面积
VOUT 实际值、14.9V、系统信息、Vout 实际值根据所选分压电阻计算得出
输出电压容差、4.19%、系统信息、基于 IC 容差(空载)和分压电阻器的输出电压容差(如果适用)
VIN、12V、系统信息、Vin 工作点
IOUT、700 mA、系统信息、Iout 操作点
Cin Pd、643.99 μ F、µW、输入电容器功耗
COUT Pd、459.33 μ F、µW、输出电容器功耗
L Pd、232.56mW、功率、电感器功率耗散
IC、Pd、579.3mW、功率、IC 功率耗散
BOM 计数、19、系统信息、总设计 BOM 计数
总 BOM、4.89美元、系统信息、总 BOM 成本
总 Pd、521.37mW、功率、总功率耗散