Thread 中讨论的其他器件: BQSTUDIO
工具与软件:
我使用的是 3.7V 1100mA 与 BQ78Z100 和几乎更新了所有可能的数据闪存值、包括:
- 充电终止收尾电流
- 设置电压阈值和清除电压阈值
- 设置% RSOC Threshold 和清除% RSOC Threshold (适用于 FC 和 FD)
- EOC 时的电芯1 Chg 电压
- Qmax Cell 1和 Qmax Cell Pack
- Design Capacity (mAh 和 cWh)
- Design Voltage 等。
问题是电池达到 100%充电 和充电停止(没有电流流入或流出电池)、但 FC 位从未置位 .
您能否帮助我确定导致此问题的原因?
感谢您的支持。
谢谢你