Thread 中讨论的其他器件:UCC28950
工具与软件:
您好!
我将根据以下规格测试一个 PSFB、次级侧作为全桥整流器。
VIN = 400V
VOUT=300-1100V
fs = 100kHz
垫片 L=4.4uH
死区时间=320ns
在测试时、我要为 EAP 引脚提供外部电压(0-3V)
在1.6V 或更低电压下、EAP 引脚上会观察到来自变压器的可闻噪声(请参阅磁芯8/30匝数比)。在此期间、初级波形会失真

最初、我在空载黄色=次级橙色=初级时得到此波

当相位延迟增加时、电压波如下所示。

由于变压器存在严重的噪声、我无法在 EAP 引脚上低于1.6V。
请在此处帮助您。
谢谢