主题中讨论的其他器件:UCC28C59、 UCC28C57H-Q1、UCC28C57H
工具与软件:
大家好、我计划使用以下参数设计一款多路输出反激式转换器:
系统参数
-
输入电压:250V ~ 800V
-
输出功率:49W
输出电压和电流
-
5V @ 0.8A
-
24V @ 1.2A
-
15V @ 0.3A
-
-15V @ 0.3A
-
开关频率:40kHz ~ 100kHz
使用 TI 电源设计器工具时、我能够设计出具有单输出的转换器。
UCC28C59是适合此系统配置的选择吗?
我打算使用的 MOSFET 是 SiC MOSFET、大多数测试条件规定 Vgs = 18V。