工具/软件:
TPS62130A 是否可以将5V 电压调低至4.5V? VIN=5V 时、我应该使用不同的 Rds (on)吗? 或者我是否应该 在计算中使用120m Ω(VIN=3V)?
VOUT (min)= VIN (min)+ Iout*(Rds (on)+ RL)
DFE322520F-2R2M=P2的直流电阻为40m Ω
Iout
VIN (min)= 4.5V + 3A*(120m Ω+ 40m Ω)= 4.98V
然而、我们的 Iout 估计值可能更接近600mA
+ 600mA (min)= 4.5V VIN*(120m Ω+ 40m Ω)= 4.596V