工具/软件:
您好团队:
我正在设计一个 LLC 转换器、其规格如下:-
额定输入电压:-665V
最小输入电压:- 650V
最大输入电压:-680V
Vout:- 55V
Pout:150瓦
注意事项、
谐振频率:100kHz
LM/LR = 5
Q = 0.56
下面是计算结果、
匝数比 Lm = 6
Mg_max = 1.122
Mg_nom = 1.011
Mg_min = 0.988
CR = 4.8nF
LM = 2.6mH
LR = 524uH
使用上述值、我绘制了' LLC 增益 Vs ' 标称频率 '、增益曲线将' Mg_max '和' Mg_min "所示、

但是、如果考虑 LLC 谐振回路元件的容差(即磁性元件的容差为10%、电容器的容差为20%)、所有参数都会改变 Lm、Lr、Cr、k 和 Q
Q 因不同而异 0.485. 最终目的 0.656.
- 下面的图表显示了 Q 为0.485并考虑了振荡电路值的变化

该图显示、考虑到变化(即)、我们能够使用新的谐振回路值来实现增益 Mg_max 和 Mg_min 与增益曲线相交的点。
- 下面是 Q 为0.656 并考虑到振荡电路值变化的图

此图显示、当 Q 为0.656并且振荡电路组件的变化时、振荡电路增益不足以与相交 Mg_min 和 mg 最大值
如何处理由储罐组件的容差引起的变化并满足增益要求?
您能为此提出任何解决方案吗?
提前感谢您、
此致、
Dilip R