工具/软件:
我注意到、对于产品页面上提供的型号、似乎没有实现软启动特性。 PSpice for TI 的加密模型示例对此进行了说明、并在 LTSPICE 中针对未加密模型进行了演示、它将 SS 电容从开路变为1uF、这是数据表中规定的完整范围。 检查模型文件时、仅显示与 SS 引脚相关的以下行:
R_TPS7A7200_R_NR_SS SS 0 1G
我尝试根据电路中的电容和其他元件、将启动期间的输出电流降低到可接受的限值。 但是、我无法确定在启动条件下 Imax 的关系。
这是否有意、如果有意、是否可以更新模型以包含该功能? 我需要证明我的 SS 实现相对于 IC 最大 Iout 具有可接受的裕度、并且能够满足电压斜升速率的其他电路元件的要求。