工具/软件:
尊敬的团队:
客户使用的是 LMR51450SDRRR、欠压保护测试中存在异常。
12V 压降的欠压保护不是问题、但电压升压期间的保护异常、无法启用此直流/直流转换器。


欠压保护是根据芯片数据表中的传统信息设计的。
VIN_CALLING 的电流设置为 8.5V、直流/直流转换器之前存在反向二极管压降。 实际压降欠压保护电压约为 9.2V。 电源电压从 12V 降至 9.4V、直流/直流转换器可以工作。 此时、让直流/直流应用电路进入睡眠模式。 随后、应用电路被唤醒、电源电压保持在 9.4V 不变。 电源的输出电流仅略有跳跃后、便变为零输出。 DCDC 启用失败、导致后续电路故障。 也就是说、如果电源电压降至接近或高于 VIN_LALLING、系统将无法执行正常待机和唤醒操作。 但是、将 EN 引脚直接上拉至 VIN 仍具有 9.4V 的电源电压、并且不会影响待机和唤醒的运行。 我们将 VIN_LALLING 设置为 8V、但使用相同的 9.4V 电源时、仍无法启用直流/直流输出。
我想请、专家帮助我了解是否有好的建议!谢谢