Thread 中讨论的其他器件:TPS50601A-SP、 TPS7H4104-SEP
工具/软件:
您好、
我是 iWave Global 的 Dinesh。 我们正在寻找 航天级应用项目所需的 3.3V、5A 和 0.8V、5A 稳压器器件。 因此、我需要知道支持航天级应用的稳压器、还需要知道支持–55°C ~ 125°C 温度范围的稳压器。 请将详细信息 与以下规格分享。
稳压器 1:
输入电压:5V
输出电压:3.3V
输出电流:5A
稳压器 2:
输入电压:3.3V
输出电压:0.8V
输出电流:5A
此致、
Dinesh