工具/软件:
您好:
我遇到了输出看起来可能不稳定的问题、但当我仿真补偿环路时、它表明输出应该是稳定的。
下面是我要使用的当前值:
输入电压:5V
输出电压:1.8V
Rcomp:4.02k
CComp:22nF
CHF:1nF
电感器:2.2uH
Cff:220pF
输出电容器:X3 330uF(ESR = 35m Ω)、一个 10uF 和一个 100nF 滤波电容器
因此、当我对其进行仿真时、看起来我有一个大约 10kHz 的交叉频率、35.7dB 的增益裕度和 88 度的相位裕度。但当我对电源轨加电时、它看起来电压在 2V 至 3.5V 之间振荡。
我已经测试了使用其他 POL 导通 5V POL、它们工作正常 (1.2V 和 3.3V)、在我导通 1.8V POL 之前、这个问题似乎出在 1.8V POL 本身。
其他一些观察结果:
1、系统的主电源为 12 伏,似乎电压输出为 5 伏
2. 5V POL 的开关节点似乎受到 1V8 POL 不稳定的影响。 Im 想知道电流消耗是否奇怪、导致其基本上达到限值。
告诉我补偿环路的计算不正确、还是您认为存在其他问题。
谢谢你
Albert