工具/软件:
我有一个在 ADL-P 平台上使用 TPS65994AD 的成熟工程、其中通过连接到客户子卡的 Type-C 端口供电、以消耗 20V 电压。 现在、客户已经提出了一项功能要求、我想就如何实施它提供建议。 要求如下:
系统断电后、TPS65994AD 应该通过 CC 引脚向伙伴的 PD 控制器(型号 EJ899I)发送一条消息。 收到指示系统已通电的消息后、EJ899I 将发出 GPO 信号。
问题:
-
如何使用 TPS65994AD(或通过 Type-C 中的其他引脚)通过 CC 引脚发送这个消息?
-
为此目的发送的适当消息/内容是什么?
其他信息:
-
客户子卡的 Type-C 端口专门连接到我的主板。
-
目标是通过 PD 通信将系统的电源状态(关闭/打开)通知 EJ899I。
非常感谢有关寄存器配置、PD 消息协议或相关示例的任何指导!