工具/软件:
尊敬的 TI 指导人员:
我已经使用设计了一个升压 PFC 级 UCC28180(8 引脚) 控制器、目标的最大额定功率为 1.8kW 。 所有元件值均使用 TI 提供的工作表计算得出。 此 PFC 适用于 电机控制器应用 。 在此阶段、我将独立评估升压 PFC 部分、以验证它是否可以提供高达的电压 1.5 kW(标称值) 。
测试设置:
-
输入: 交流电源 、逐渐上升到 175V 交流
-
输出:连接至 大容量电容器 (尚未连接负载)
-
VCC 为 UCC28180 供电:通过 A 从外部提供 直流恒压源 (CV) 在达到稳定的直流电压后导通 —(稍后在最终设计中替换为反激式降压转换器)
直流母线行为:
将输入交流电升至 175V VAC 后、直流母线充电至大约 250 VDC 。 。 Vsense PIN 最初读取 ~3.12V (按预期)、确认电压反馈行为正确。 然而,约 2–3 秒 、 Vsense 电压降至毫伏级 尽管直流母线电压仍保持在~250V
我怀疑这可能与 Vsense 引脚的高阻抗特性或缺少负载有关、这可能会导致不稳定或丧失反馈。
增强行为:
我在启动期间捕获的波形显示了直流母线上升至 440 V 、然后是一个滴。 我还捕获了 IGBT VCE(黄色) 和 电感器电流(蓝色) 实际限值。 PFC 的工作电压约为 2–5 秒 、之后直流电压降至标称电压。
电感器电流振铃:
电感器的值为 550 µH (10A),分流器 — 8.6m Ω(它是否非常低) 。 我观察到 显著振铃 显著增加。 目前、 无缓冲器 施加到 IGBT 开关、前提是空载条件不需要。 不过、我怀疑振铃可能仍会导致不稳定或与噪声相关的问题。
1.可以 Vsense 压降 原因是负载不足(电流消耗为零)、或者反馈网络是否存在最小阻抗要求、而我可能会缺失?
2.是观察到的 电感电流中出现振铃 即使在空载条件下也是一个问题、无论负载状态如何、我是否应该考虑添加缓冲器或阻尼网络?