工具/软件:
您好、
有关采用 TI 产品的高功率 LED 驱动器解决方案、我们想咨询您。
目前,我们在以下条件下使用 ADI LT3966 :
-
输入电压:24V
-
输出电压:48V
-
输出电流:2A× 4 通道
在满载条件下运行所有 4 个通道时、IC 本身会产生大量热量、这给我们的热设计带来了挑战。
因此、使用 TI 产品、我们正在寻找具有更低热应力的更高效解决方案。
您能否请推荐 TI 针对这些要求提出的最佳解决方案(器件选择和/或建议的架构)?
非常感谢您的支持。
此致、
Conor