Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50
工具/软件:
你(们)好
我的产品是无人机 BMS 系统。
我使用 BQ40z50 4S 4500mA 输出 100A
Rsense = 1mΩ
“校准“、“电流“、“CC 增益“、“0.984",“,"MOhm"、"MOhm"</s>“ “
“校准“、“电流“、“容量增益“、“0.984",“,"Mumms"、"Mumms"</s>“ “
“设置“、“AFE",“,"AFE、"AFE Protection“ Protection Control“、“71",“,"HEX、"HEX "“ "</s>“
“保护“、“AOLD",“,"、"锁“锁存限制“、“0",“,"-"、"-"</s>“ “
“保护“、“AOLD",“,"、"计数“计数器抽取延迟“、“10",“,"s"、"s"</s>“ “
“保护“、“AOLD",“,"、"恢复“恢复“、“5",“,"s"、"s"</s>“ “
“保护“、“AOLD",“,"、"复“复位“、“15",“,"s"、"s"</s>“ “
“保护“、“AOLD",“,"、"阈“阈值“、“ff",“,"、"十六“十六进制“
“保护措施“、“OCD1",“,"、"阈“阈值“、“-32767",–32767,"mA"“"mA"</s>、 ““
“保护“、“OCD1",“,"、"延迟“延迟“、“255"s",“,"s"“"s"</s>、 ““
“Protections",“,"OCD2"、"OCD2",“,"Threshold"“"Threshold",、,"-32767"“"-32767",“,"mA"、"mA"</s>“ –32767“、““
“Protections “、“OCD2",“,"DELAY"、"DELAY",“,"255"s"“"255"s",、,"s"“"s"</s>“ “、““
AOLD = ff、因此 100A 电流截止
“保护措施“、“OCD1",“,"、"阈“阈值“、“-32767",–32767,"mA"“"mA"</s>、 ““
“保护“、“OCD1",“,"、"延迟“延迟“、“255"s",“,"s"“"s"</s>、 ““
“Protections",“,"OCD2"、"OCD2",“,"Threshold"“"Threshold",、,"-32767"“"-32767",“,"mA"、"mA"</s>“ –32767“、““
“Protections “、“OCD2",“,"DELAY"、"DELAY",“,"255"s"“"255"s",、,"s"“"s"</s>“ “、““
但只有 Max=–32767me2e.ti.com/.../Molicel_5F00_P45B_5F00_CHEM_5F00_ID_5F00_7833_5F00_4350mA。ggg.csvA 我的项目需求是 100000mA
我必须更换其他电池芯片?
汽车