您好:
我目前正在测试运行的一款原型反激式转换器 300 瓦 输出功率 输入电压范围为 200V 至 1000V 和 A 输出为 24V 。
。 启动电阻器 当前 293k Ω 和 VCC 电容器 是 4.7 μ F 。
该值是特意选择的、以便控制器 IC 可以在大约正确启动 200V 输入 。
但是、在中 最大输入为 1000V 、启动电阻器将耗散 3.4 瓦 、结果为 温升 (Δ T) 超过 90°C 。
约为 30°C 的环境温度 60 摄氏度 、这会导致电阻器过热。
如果增加电阻值以降低损耗、则转换器无法在低输入(约 200V)下启动。
我想达成目标 两个条件 :
-
大约成功启动 200 V 、和
-
可接受的电阻功耗 1000 V 时间。
您建议采用哪种方法来满足这两个要求?
在这种情况下、辅助电源电路、两级启动网络或高压前置稳压器是否更合适?
提前感谢您的支持。
此致、
权庆旭