Other Parts Discussed in Thread: IWRL6432, TPS54318
器件型号: TPS54318
主题中讨论的其他器件: IWRL6432、
尊敬的 TI 支持团队:
我们正在使用 TI 直流/直流降压稳压器 (TPS54318RTER) 生成 1.8V 电压轨(额定电流 3A)、为雷达模块(使用 Texas Instruments 的 IWRL6432 芯片组)供电。
雷达模块最小工作电压和最大电流的规格低于 
在系统级测试期间、当雷达模块主动发送信号时、我们会观察到 1.8V 电源轨上的周期性电压骤降和过冲。 这些事件与雷达 TX 活动相关、似乎是负载引起的瞬态、而不是稳态开关纹波。

测量摘要:
-
标称 VOUT:1.8V
-
观察到的瞬态偏差:
-
下冲:~62mV
-
过冲:~32mV
-
总瞬态偏移:~94mV p-p
-
µs 还使用具有 0.2A 至 1.3A 负载阶跃、压摆率为 0.025A/μ s 的电子负载独立验证了稳压器、我们观察到大约 38mV(电流阶跃 1.3A 至 0.2A)和–50mV(电流阶跃 0.2A 至 1.3A 瞬态偏差、表明环路行为稳定。
雷达模块数据表指定的工作电源电压范围为 1.71V 至 1.89V、因此我们如何测量低于两种情况的最小电压。 因为在情况 2 中、我们得到的最小电压不是莫杜尔最低要求所必需的。
最小电压= 1.8V — 下冲= 1.8V - 62mV=1.738V 情况–1
最小电压=1.8V-纹波(下冲+过冲)=1.8V-(62+32)=1.8V-94mV=1.706V(案例 2)
我们希望你在以下方面提供指导:
-
与传统的纹波规格相比、应该如何评估此类负载引起的瞬态偏差?
-
如果我们测量纹波瞬态+至瞬态 — ,在本例中,我们可以将纹波称为 94mV(加上下冲:~62mV、过冲:~32mV)。
- 或者、在负载稳定时应均匀地测量纹波、在这种情况下、我们的雷达模块可获得 10mV 至 15mV 的纹波(忽略瞬态部分)。
-
从稳压器的角度来看、这种水平的瞬态偏差是否被视为快速脉冲负载可接受?
-
是否有任何建议的 PDN 优化或输出电容指南(类型,值,放置)来进一步降低高 di/dt 负载的瞬态压降?
-
当模块数据表指定了最小工作电压(例如本例中为 1.71V)时、该限值是否采用稳态直流电压、还是还考虑短期瞬态电压偏差?
以下为部分 SCH 
您的意见将有助于我们确定观察到的行为是否可按原样接受、或者是否建议进一步优化。
感谢您的支持。
此致、
Kunal Barot