器件型号: LMR36015
尊敬的 TI 团队:
我有一个与以下主题相关的问题:
我们将 LMR36015FBRNXR 用于 48V 至 5.5V 降压转换器。
--------------------------------
正常运行条件
Vin = 48V
Iin = 68mA
VOUT = 5.5V
IOUT = 400mA
效率≈68%
功率损耗≈1W
该器件在 PFM 模式下运行。 这是从 SW 节点波形证实的、在该波形中、观察到脉冲突发和振铃、而不是连续的开关波形。
最大运行条件
Vin = 48V
Iin = 155mA
VOUT = 5.5V
OUT = 1070mA
效率≈82%
功率损耗≈1.3W
--------------------------------
我们知道、48V 至 5.5V 是一种较大的降压比、轻负载下的效率可能会因工作条件而受到限制。
但是、我们想了解是否有任何实用的方法可以在保持相同 IC 的情况下提高正常工作条件下的效率。
我们的问题是:
1.更改外部元件(如电感值,电感器 DCR、输入/输出电容器或前馈电容器)是否会提高任何有意义的效率?
在相关主题中提到、电感器优化只提供有限的改进。 这是否也适用于我们的条件?
2.由于设备在正常负载下已经在 PFM 模式下运行,是否有任何其他设置或设计技术来进一步降低功率损耗?
由于电路板面积和成本限制、不可接受两级转换(例如 48V→中间电压→5.5V)。
如果 LMR36015FBRNXR 难以实现显著改进、您是否能推荐在高 VIN 和 5.5V 输出下可实现更高效率并支持至少 1.1A 负载电流的替代降压转换器?
请提供任何建议。
此致、
Fumiya