您好,
我计划设计一个符合以下规格的回扫式转换器:
VIN:9-18V
输出电压:300-500V
输出功率:20-40W
工作频率:100kHz
请阐明/提供以下几点建议:
1. UCC2813-0-Q1可用于此用途? (根据要求300-500V,输出变化为10V/除法变化,要求输出变化)
2. IC 能够处理输出和输入变化?
3.我计划将输出与10V 步长(300,310,320...500V)配合使用:反馈和补偿引脚可用于改变工作周期以获得所需的输出变化?
如果本产品不适合,请您推荐一个具有参考设计的备选方案。 我已经使用 TI 网络平台来生成参考设计(这是针对固定500V 输出,我想要变体)。
谢谢
Ashish Nawani