“线程:测试”中讨论的其它部件
您好~
我在“WEBENCH电源设计师”的帮助下制造了“TPS54231DR”
(我找不到文件附件功能并将其链接)
设计如下,输出电压正在测试中。
输入:DC 9 V - 20 V 输出:2 ATemp 时为5 V:30°C
2.负载:LTE 调制解调器(+5V/Max 1A)
但是,我们预期的输出电压没有出来,因此我们请求帮助。
我在所附文件中总结了“TPS54231DR”的每个引脚的输出脉冲。
左侧是连接负载(LTE 调制解调器)之前。
右侧是连接负载后(LTE 调制解调器)。
注意:
(1)输入电压=+12V 直流(外部电源)
(2)两个10uF/50V/封 装:1210陶瓷电容器与 Cin 并联连接,
(3)两个47uF/10V/封 装:1206陶瓷电容器与 Cout 平行连接。
请听取我们成员的意见。