“线程:测试”中讨论的其它部件,
我正在研究一个原型,其中输入电压从12V (正常)变化,但在备用电池模式下下降到4V。 所需输出为7V。
在没有负载的情况下进行测试时,所有测试似乎都正常。 同时,我在电池上开始负载测试(大约50 mA),一切都很好。
当我切换到12V 输入时,输出在负载情况下下降到大约4V。
我将图表单包括在内,希望能得到审查和评论。 所选值取自工作台会话。
在隔离此问题时还会收到哪些其他信息? (我有另一个类似的电源,导致5V 输出,但目前无法在负载下测试。)
请提前感谢。