“线程: REF70”中讨论的其它部件
您好,
我对精密稳定电压基准感兴趣,该基准可用作大学仪器实验室的校准源。 精度值比稳定性小,因为设备将在一段时间内重复使用。 最初可以通过比较已知的精确测量设备(DMM)来校准设备。 将设备发送到校准服务或获得精确的6.5/7.5位 Agilent 仪表超出预算。
我还想将设备放在温度控制的小腔室中,类似于温度控制的晶体振荡器。 温度控制系统将采用 TI 精密固态温度传感器之一的内部设计。 估计受控温度将达到45摄氏度左右。将使用一个小型 MCU 来控制机柜温度。 MCU 将放置在外壳外,以免增加热量负载。 第二个 TI 参考 IC 可用于校准温度控制单元,以确保精度为0.15%(对于 REF3312)。
Ref3312的初始精度为0.15%。 它刚刚被选为起点,如果较新的器件能提供更好的性能,可以用另一个电压参考 IC 替代。 精确电压也不是临界值,它可以在1.0V 至5.0V 范围内的任何位置。 由于设备将在实验室中使用,因此控制温度的电源不是问题。 总之,非常感谢您就以下事项提供的建议:
- 最佳温度参考以确保稳定性
- 具有数字输出(IIC 或 SPI)的温度传感器,用于确保其固有的准确性和稳定性
- 外壳设计提示。
此致,
苏德希尔·古普塔