“线程”中讨论的其它部件: TPS7H1101-SP, 测试
您好,
我能否确认"设计工具"部分中提供的 SPICE 模型是否有效? 我已下载 TPS7H1101A-SP PSPICE 模型并将其导入到 SIMetrix 和 LTSpice 中,但收到以下错误:
电路:* C:\Users\----- \Desktop\Draft2.asc.
在"b§e_abmgate yint 0 v={if (v (a)>{vtherh}}|v (b)>{{vtherh}},{{VDD},{VSS})}"中使用花括号有问题
错误:在以下位置中未定义符号:“IF ([v](a)((vtherh))|v(b)>((vtherh),((VDD),((VSS))”
在"b§e_abmgate yint 0 v={if (v (a)>{{vtherh}}&v (b)>{{vtherh}},{{VDD}},{VSS})}"中使用花括号有问题
错误:在以下位置中未定义符号:“IF ([v](a)((vtherh))&v(b)>((vtherh),((VDD),((VVSS ))”
在"b§e_abmgate yint 0 v={if (v (a)>{{vtherh}}&v (b)>{{vtherh}},{{VDD}},{VSS})}"中使用花括号有问题
错误:在以下位置中未定义符号:“IF ([v](a)((vtherh))&v(b)>((vtherh),((VDD),((VVSS ))”
在"b§e_abmgate yint 0 v={if (v (a)>{vtherh}}|v (b)>{{vtherh}},{{VDD},{VSS})}"中使用花括号有问题
错误:在以下位置中未定义符号:“IF ([v](a)((vtherh))|v(b)>((vtherh),((VDD),((VSS))”
在"b§e_abmgate yint 0 v={if (v (a)>{{vtherh}}&v (b)>{{vtherh}},{{VDD}},{VSS})}"中使用花括号有问题
错误:在以下位置中未定义符号:“IF ([v](a)((vtherh))&v(b)>((vtherh),((VDD),((VVSS ))”
在"b§e_abmgate yint 0 v={if (v (a)>{{vtherh}}&v (b)>{{vtherh}},{{VDD}},{VSS})}"中使用花括号有问题
错误:在以下位置中未定义符号:“IF ([v](a)((vtherh))&v(b)>((vtherh),((VDD),((VVSS ))”
在"b§e_abmgate yint 0 v={if (v (a)>{vtherh}},{{VSS},{{VDD}})}"中使用花括号有问题
错误:在以下位置中未定义符号:“IF ([v](a)((vtherh)),(VSS),(VDD))”
第245行错误:.model nmos01 NMOS vto = 0.5 kpâ = 0.1 lambda =0
*无法识别的参数“kpâ” --已忽略
第65行错误:.model U1:c_u253_c288 c=1 dev=15%
*无法识别的参数“dev”--已忽略
警告:PD = 0小于 W
警告:PS = 0小于 W
针对.op 点的直接牛顿迭代成功。
忽略空针脚电流:IX (U1:VIN_1)
忽略空针脚电流:IX (U1:VIN_2)
忽略空针脚电流:IX (U1:VIN_3)
忽略空引脚电流:Ix (U1:en)
忽略空引脚电流:iX (U1:VOUT_1)
忽略空引脚电流:iX (U1:VOUT_2)
忽略空引脚电流:iX (U1:VOUT_3)
忽略空针脚电流:IX (U1:VIN_1)
忽略空针脚电流:IX (U1:VIN_2)
忽略空针脚电流:IX (U1:VIN_3)
忽略空引脚电流:Ix (U1:en)
忽略空引脚电流:iX (U1:VOUT_1)
忽略空引脚电流:iX (U1:VOUT_2)
忽略空引脚电流:iX (U1:VOUT_3)
日期:2022年3月01日02:54:53
总耗时:0.286秒。
标称= 27
温度=27
方法=已修改的陷阱
toitter = 5151
三硝化= 5139
交易点=1888
接受= 1679
拒绝= 209
矩阵尺寸=208
填充物= 176
解算器=正常
螺纹矢量:23.7/12.2[4] 6.5/3.8[4] 8.5/4.1[4] 0.8/1.7[1] 2592/500
矩阵压缩器1:12.07 KB 对象代码大小5.1/3.6/[1.1]
矩阵压缩器2:16.23 KB 对象代码大小1.9/5.2/[1.7]
我无法将 PSPICE 用于 TI 软件用于此设计,我希望能在 SIMetrix 中实现这一点。 谢谢!