1.考虑事项- USB-C PD: 实施 USB-C I 主要将请求9 VDC 电源。 如果协商不成功,只提供5伏电压。
2.注意事项-电池: 4节镍氢电池=>充电电压:5.2伏,供电电压范围:5.2伏至3.6伏(即空电)。
3.注意事项-所需的系统电压: 系统电源电压要求为6 V (P < 100 mW)和3.3 V (P < 5 W)。
目前为止我发现:大量(混合)降压-升压电池管理控制器(BQ2000T,...,BQ25910)不适合为所需电池充电而增压5 V USB 电源的组合,但后来也从电池升至所需的6 V (即 3.6至5.2 V)。
我想知道 TI 是否没有一个电池管理控制器 IC,该控制器 IC 提供来自输入源的降压增压以及来自电池的降压增压以提供比电池提供的更高的系统电压?
解决方案当然是进一步的增压电路。 但希望找到一个已经为我组织了此应用程序的芯片。