您好,
我无法在LM7.6003万-Q1设计中绘制负载瞬态,稳态和输入瞬态。 我只能看到波德图。
它是降压,输入电压:21V-49V,输出电压:12V,输入电压= 3,5A。
Webench报告了足够的MF = 48º,一切似乎都正常。 我附上该报告供您核对。
我已将建议的电感器更改为另一个具有几乎相同参数的电感器。
现在是4.4770922亿,但仍保持相同的值22uH。 我有这个,这就是原因。
另一方面,输出电容如下所示:
输出= 22uF,ESR = 2mOhm。
GRM32ER71E226ME15L。
在12伏时,其降额为61,5 % ,所以我们确实有8,47uF。
因此,8,47uF x 5 = 42,4uF,根据模拟器,这似乎足够稳定(MF = 48º μ F)。
尽管如此,我希望看到模拟运行并看到图解,但我总是收到错误消息。
此外,根据数据表中的数字和公式,Cout >= 59,4uF,高于Webench模拟器建议的值(仅在选择陶瓷时接近40uF)。
i详细说明用于获得59,4uF的参数。 脉动= 30 % ,DVO = 12V的4 % = 0.48V,Eff = 0.95,FSW = 400kHz
请您 帮忙解决此Webench错误和错误匹配的Cout值(Webench和数据表)吗?
e2e.ti.com/.../WBDesign107.pdf
此致,