您好,
我们正在开发佩戴式RFID手持式读取器,我们使用LiPO电池,并且我们的电路需要2种不同的电压,即3.3VDC和4.0VDC。
我们目前正在使用您的降压/增压器TPS63.025万RNCT (可能需要替换,下面的详细信息)将电池电压调节到3.3V,我们正在寻找一款增压器,将这些3.3V提升到4V。
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
降压/升压器规格要求(我们正在寻找替代此电流降压/升压器的方法,因为它在所有主要零售商中均已缺货):
VIN:2.7 至4.2V,可以更低或更高,但必须遵守间隔(例如:0.5V至5V良好)
输出电压:3.3V固定或可调节(固定优先用于较少的部件,但不重要)
Iout:
- 典型 20-50mA, ·
- 偶尔为100-200mA, ·
- 峰值2A (峰值时间= 900us)
使能引脚:必要且关闭时,电流 必须小于5uA最大值
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
增压器规格要求(使用降压/增压器的输出电压):
VIN:<3V
输出电压:3.9 至4.1V固定或可调节(固定的,首选用于较少的部件)
Iout:
- 典型2mA-20mA, ·
- 偶尔为100-200mA, ·
- 峰值2A (峰值时间= 900us)
启用引脚: 不需要此功能,如果有,则关闭时的电流不重要。
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
由于它是一种手持设备 ,降压/增压器和增压器的低电流效率对于减轻电池的重量和尺寸非常重要。
您能否向我们推荐库存中符合上述规格的最佳有效零件? 如果您需要,您可以发送多个选项,我们将选择最适合我们需求的选项。
我们预计在1-2个月内购买第一批产品。
感谢你能抽出时间。