大家好、团队、
我们正在开发一款基于 ESP32 MCU 和24W 加热器且具有内置电池支持的产品、以便与其他支持3.3V 电压的器件(如 LCD、LED 和12V 蜂鸣器)配合使用。
我们的电池组输入电压可根据串联或并联连接提供3.7V 7800 mAh 或11.1V 2600 mAh 的电流、并希望根据项目要求生成12V 2A 恒定直流输出电流。
您是否会建议具有以下组件的参考设计电路来实现它?
- 电池充电电路(输入充电器5V 1A/2A)
- 电感器
- 二极管
- 稳压器
- 升压助力器
- RC 组件
如果需要我的最终产品、请告诉我
此致、
Ritesh Prajapati