大家好、
您是否可以确认 LP87565+LP87334 (RCAR M3的 OTP)的最小值和最大值?
否 |
PMIC |
输出 |
最小值(V) |
类型(V) |
最大值(V) |
步长(mV) |
1 |
LP87565 |
BUCK0&1 |
0.82. |
5. |
||
2. |
Buck2&3 |
0.96 |
||||
3. |
LP87334 |
LDO0 |
1.8 |
|||
4. |
LDO1 |
2.5. |
||||
5. |
BUCK0 |
1.1. |
||||
6. |
BUCK1 |
3.3. |
输出电压精度为 Vout=1V、最小/最大范围是否适合其他电压设置?
此致、
东宝