主题中讨论的其他器件: UCC28951
尊敬的 Mike:
我们正在测试 PSFB、但在达到输入电压为470V 和输出为140V 时看到了一些有线行为。 其设计用于140V@20A 的输出。 您是否对所附波形有任何建议?
黄色:初级绕组上的电压
蓝色:初级电流
紫色:次级绕组上的电压
绿色:Q1的 VDS (第一段顶部 SiC)
在我看来,我们似乎失控,峰值电流突然上升至18A,这是不明显的。 然而、Q1电压看起来正常、 变压器电压的下半部分也正常。
变压器电压的上半部分完全损坏。 此外、这正是我认为闭环开始调节的时间点?
注意:忽略两个波形上的电流方向、正是电流钳表以不同的方向连接、因此两个电流出现异相。 只是为了避免混淆。
感谢您对此提供的快速支持。

e2e.ti.com/.../Working-at-low-line-voltage.TIFe2e.ti.com/.../Not-working-case.TIF