这一次、向同一电路上 BQ24650RVAR 的 VCC 和 MPPSET 引脚提供两种类型的电压。
两种类型意味着有两种不同的电源。
一个是主电源、17.4V、另一个是次级电源、12V。
由于主电源为17.4V、因此选择了 R3和 R4、VMPPSET 为17.4V。
但是、在这种情况下、当电源更改为次级电源时、MPPSET 引脚的电压将为12V、因此由于 R3和 R4的电阻分压器、MPPSET 引脚的电压将小于1.2V、 充电电池的充电电流将会降低。
为了不降低充电电流、即使在使用次级电源时也是如此、在使用次级电源时、向 MPPSET 引脚提供3.3V 电压并使其始终保持激活状态是否存在问题?
此致、
Kagawa