在较高的环境温度(~55C)下测试电量监测计时、我注意到当电流突然跳变(负载从~500mA 增加到1300mA)时、电量监测计测得的报告外部温度(电池热敏电阻)会突然增加3.5C (5秒)。
我复制了在室温下在办公桌上跳过的情况、并在将负载从0增加到1300mA 时发现1秒内出现~1.5C 跳变。
在不使用电量监测计的情况下直接探测热敏电阻的电阻、一切看起来都很合理。 当施加更高的负载时、电阻缓慢下降(蓄电池加热)。 在连接电量监测计的情况下探测偏置电压和热敏电阻的电阻不起作用、因为电量监测计网络似乎在做一些 不断改变电阻和电压的事情。 因此无法进行可靠的读取。
该温度跳变是否正常? 是否有方法可以通过更改电量监测计的温度模型系数来最大程度地减小该跳变?