大家好、e2e 论坛、
我在使用 LM2674为逻辑组件(微控制器)供电的新硬件设计中遇到问题。 您可以在 https://webench.ti.com/appinfo/webench/scripts/SDP.cgi?ID=B2F98FAEDEE878FB 上找到我相应的 Web 工作台设计。
设计参数:
输入电压:10V...30V 直流
输出电压:3.3V
输出电流(最大值):200mA
最大组件高度:3mm
您可以在此处看到实际组件的实施设计。 输出线圈和二极管完全对应于 webench 仿真中选择的组件。 我还在这张屏幕截图中注意到了输入和输出电容器的确切类型。
在接下来的图片中、使用电子负载生成负载电流。
问题:
- 当 Vin=10V 时、180mA 时的电压下降超过275mV
- 输入电压(12V)稍高时、控制电路因负载电流阶跃>=100mA 而变得不稳定
作为测试、我已经将输出电容增加到了2x47µF μ F。 影响很小、稳压器在115mA 时变得不稳定、而不是100mA 的负载阶跃...
您认为此组件布局的重要性如何?
您接下来将从哪里开始?
为什么无法在 webench 中运行设计仿真?
此致、
Manuel