主题中讨论的其他器件: BQ25895
您好!
让我们考虑一个具有以下电源和负载的系统
| Vadapter 电源 | 5V 负载 | SYS 负载 | 电池供电 | |
| 电压 | 5V | 4.5V 至5.5V | 3.5V 至4.25V |
500mAh 锂离子电池、3.2V 至4.1V |
| 电流 | 最大2A 持续电流 | 最大100mA、典型值50mA |
300mA 典型值、2A 峰值(GSM 调制解调器) |
CC:200mA、CV 项:25mA |
| 备注 |
主电源、可能会关闭 Vbus 引脚 |
Vadapter 或 PMID 升压 |
VADAPTER BUCK (SYS)或 Vadapter 关闭时的电池补充 |
当 Vadapter 不存在时、请备用电池 |
问题是什么
- 考虑到我们将输入电流限制配置为1.5A、系统电压限制配置为3.7V、BQ25195L 是否适用于所述的系统负载(2A 峰值)?
- 2A 峰值期间系统电压的瞬态响应是多少?
- 我们能否将输入电流限制设置为1.5A、并将快速充电电流设置为200mA、因为电池容量本身是500mAh?
- 5V 负载在可用时需要由 vadapter 供电、而在不可用时需要由 PMID 供电。
- 我们可以持续监控 vadapter 并在 vadapter 电压降至0V 时启用升压操作?
- 当升压操作正在进行且 vadapter 电源恢复时、BQ25195L 如何处理此问题、主机应该怎么做?
- 我们没有意识到或没有考虑的其他方面?
谢谢、Prithvi