主题中讨论的其他器件:LM25149、
我们希望设计一个在5mA 至4A 范围内非常高效的12V->5V 电路。 我们还希望输出 在输入降至5.85V 时保持稳定。 我查看了 LM25149、并能够使用 Webench 创建似乎符合我们要求的设计。 我购买 了 LM25149-Q1EVM-2100、以便能够测试 IC。
使用未修改的 EVM、我进行了一些测量并记录了以下内容:
VIN = 12V、Vout = 5.05V、Iout = 2.72A、效率= 89%
Vin=6V、Vout=4.87V、Iout=2.59A、效率=81%
Iout=10mA 时记录的效率为~80%。
我将设计更改为 Webench 指定的值(L=5.6uH、并将 R13 - RT 引脚-更改为53.6K)、并记录了以下内容:
VIN = 12V、Vout = 5.05V、Iout = 2.62A、效率= 93%
Vin=6V、Vout=4.9V、Iout=2.51A、效率=81%
Vin=5.85V、Vout=4.77V、Iout=2.44A、 效率=81%
Iout=10mA 时记录的效率为~90%。
修改后的设计使我的效率比 Webench 预测的要好得多、但两种版本都开始在 Iout>2.5A 的低输入电压下失去稳压能力。 根据 Webench、此设计应该能够以5.85V @ Iout=4A 的输入电压输出5V 电压。 EVM 的补偿电路与 Webench 不同、我想知道这是否会导致设计在输入电压低至5.85V 的情况下不输出5V 电压。
此外、我想仔细检查未修改的 EVM 是否 还应在 Vin=5.85V 时调节 Vout=5V、因为我看不到这一点。
此致、
Alex