主题中讨论的其他器件: TPS25985、 CSD16401Q5
我计划在我的项目之一中使用 TPS24720热插拔控制器。
下面列出了我的设计要求
输入工作电压:VIN (NOM):12V
UVLO 阈值上限:10.04V
OVLO 阈值下限:13.45
最大负载电流:Iout (MAX):30A
目标电流限制:33A
故障响应:闭锁
请为我的应用推荐合适的 N 沟道 MOSFET?
我已附加 TPS24720热插拔设计工具计算。
请核实所有要点并提供您的反馈(如果有)
谢谢
Sujith