主题中讨论的其他器件: LM5146、 LM5145、 LM5576
您好!
我们有3 个 LM5145EVM-HD-20A 评估模块、我们需要将它们放入原型中。
我们需要将该 配置更改为以下规格:
输入电压:24V 最小值- 60V 标称值- 70V 最大值
输出电压:20V
输出电流:4A
您能否推荐评估 模块上需要更改或删除的最小组件值、以实现这些规格?
我们已经运行 WebBench 设计器、但它会推荐缺货的器件和不能装入当前脚本的器件。
我们会加快自己的设计、但我们的供应商没有任何 IC 库存。
谢谢你