您好!
你好。
客户计划使用 TPS22913C、但希望选择3.3V 输出或5V 输出。
两个都处于同一个输出、因此他会激活其中一个。
他 想知道5V 电压是否可能泄漏回3.3V 电压。
他将3.3V 电源作为输入发送到一个 TPS22913C、将5V 电源作为输入发送到另一个 TPS22913C。
然后、他将两个输出连接在一起、以便能够将所选电压馈送到下一个连接的任何电压。
他对两个"启用"信号都有控制权、因此他可以确保不同时激活这两个信号。
您能否确保5V 电压不会通过 TPS22913C 泄漏到3.3V 电压中?
请提供建议。 非常感谢。
此致、
Ray Vincent